Maniglie in plastica, ovali (K1458) (K1458.21000621)

Maniglie in plastica, ovali (K1458) K1458.21000621

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1458.21000621

Marca: KIPP

Prezzo: 9.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale dei componenti: Acciaio

Componente di finitura superficiale: blu-passivato

B: 21 mm

B1: 13 mm

D=foro di fissaggio: M6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1458.21000621

Codice componente
K1458.21000621
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

9.02 €

1 4 giorni Acciaioblu-passivato2113M6501139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 500 Materiale principale Duroplast
Colore principale nero Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale

Si trova sulla pagina di Maniglie in plastica, ovali (K1458), il codice articolo è il seguente: K1458.21000621.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1458.21000621.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1458.21200621
K1458.21280621
K1458.21600825
K1458.31000621
K1458.31200621
K1458.31280621
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

9.56 €

1 4 giorni Acciaioblu-passivato2113M6501339

9.86 €

1 4 giorni Acciaioblu-passivato2113M6501419

12.37 €

1 4 giorni Acciaioblu-passivato2517M85517712

13.09 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido2113M6501139

14.01 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido2113M6501339

14.77 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido2113M6501419

Supporto tecnico