Tirare le maniglie (K0186) (Codici componente - Download CAD)

Tirare le maniglie (K0186)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Materiale impugnatura: 1.4404 acciaio inossidabile

· Colori disponibili: naturale e nero

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0186.10006
K0186.100061
K0186.11208
K0186.112081
K0186.12510
K0186.125101
K0186.14012
K0186.140121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale Colore dei componenti B
(mm)
D=foro di fissaggio D2
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

8.40 €

1 4 giorni 100lucido-18M612421182012

11.35 €

1 4 giorni 100nerorivestito in plastica18M612421182012

9.52 €

1 4 giorni 112lucido-20M814471322215

13.01 €

1 4 giorni 112nerorivestito in plastica20M814471322215

11.41 €

1 4 giorni 125lucido-22M1016531472418

15.05 €

1 4 giorni 125nerorivestito in plastica22M1016531472418

14.48 €

1 4 giorni 140lucido-25M1218591652620

18.50 €

1 4 giorni 140nerorivestito in plastica25M1218591652620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000 Materiale principale ghisa grigia
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo

Supporto tecnico