Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € | 1 | 4 giorni | 86 | 20 | 12 | M5 | 40 | 28 | 98.5 | 10 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 86 | 20 | 12 | M6 | 40 | 28 | 98.5 | 9 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 94 | 20 | 12 | M5 | 40 | 28 | 106.5 | 10 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | 94 | 20 | 12 | M6 | 40 | 28 | 106.5 | 9 | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | 117 | 25 | 16 | M5 | 50 | 34 | 134 | 10 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 117 | 25 | 16 | M6 | 50 | 34 | 134 | 9 | ||
5.38 € | 1 | 4 giorni | 117 | 25 | 16 | M8 | 50 | 34 | 134 | 14 | ||
5.11 € | 1 | 4 giorni | 120 | 25 | 16 | M5 | 50 | 34 | 134 | 10 | ||
5.38 € | 1 | 4 giorni | 120 | 25 | 16 | M6 | 50 | 34 | 134 | 9 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 120 | 25 | 16 | M8 | 50 | 34 | 134 | 14 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 132 | 25 | 16 | M5 | 50 | 34 | 148 | 10 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | 132 | 25 | 16 | M6 | 50 | 34 | 148 | 9 | ||
5.83 € | 1 | 4 giorni | 132 | 25 | 16 | M8 | 50 | 34 | 148 | 14 | ||
6.19 € | 1 | 4 giorni | 150 | 29 | 18 | M6 | 58 | 40 | 168 | 15 | ||
6.26 € | 1 | 4 giorni | 150 | 29 | 18 | M8 | 58 | 40 | 168 | 14 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | 150 | 29 | 18 | M10 | 58 | 40 | 168 | 14 | ||
7.21 € | 1 | 4 giorni | 179 | 29 | 18 | M8 | 58 | 40 | 197 | 14 | ||
7.42 € | 1 | 4 giorni | 179 | 29 | 18 | M10 | 58 | 40 | 197 | 14 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 1000 | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero | Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ovale |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali