Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0468.32714
Codice componente
|
---|
K0468.32714 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro maniglia (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 giorni | 27 | 14 | 18 | 13 | 4 | 34 | 20 | 17 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Zinco | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
punta-Ø Tolleranza D1(mm) | +0.1 |
Si trova sulla pagina di Astina di livello, forma B, con foro di sfiato (K0468), il codice articolo è il seguente: K0468.32714.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0468.32714.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro maniglia(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4 ø(mm)
L(mm)
L1(mm)
S min.(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0468.33012 |
K0468.33318 |
K0468.33520 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro maniglia (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | 4 giorni | 27 | 12 | 18 | 14 | 4 | 36 | 20 | 16 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | 33 | 18 | 24 | 14 | 5 | 44 | 21 | 17.5 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 35 | 20 | 24 | 16 | 5 | 46 | 21 | 17.5 |