Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0397.16
Codice componente
|
---|
K0397.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | B (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | ossidato nero | 17 | M16 | 16 | 40 | 42 | 26 | 17 | 40 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cerniere con vite in acciaio o acciaio inox (K0397), il codice articolo è il seguente: K0397.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0397.16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
B(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0397.06 |
K0397.08 |
K0397.10 |
K0397.105 |
K0397.106 |
K0397.20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | B (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | ossidato nero | 7 | M6 | 6 | 16 | 19 | 12 | 8 | 15 | ||
26.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | ossidato nero | 9 | M8 | 8 | 20 | 23 | 15 | 10 | 20 | ||
28.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | ossidato nero | 12 | M10 | 10 | 28 | 28 | 18 | 11 | 25 | ||
25.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | - | 6 | M5 | 5 | 12 | 16 | 10 | 7 | 14.5 | ||
26.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | - | 7 | M6 | 6 | 16 | 19 | 12 | 8 | 15 | ||
79.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | ossidato nero | 22 | M20 | 18 | 50 | 52 | 32 | 21 | 50 |