Impugnature a cinque lobi in plastica bloccabili con filettatura maschio (K1378) (Codici componente - Download CAD)

Impugnature a cinque lobi in plastica bloccabili con filettatura maschio (K1378)
· Impediscono l'allentamento incontrollato del collegamento a vite

· La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)

· Pomelli a cinque lobi sono forniti con 2 chiavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1378.06808X20
K1378.06810X20
K1378.0846808X20
K1378.0846810X20
K1378.6808X20
K1378.6810X20
K1378.846808X20
K1378.846810X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale dei componenti
(mm)
Colore principale
(mm)

21.37 €

1 4 giorni M8Acciaio inoxNero-grigio

21.53 €

1 4 giorni M10Acciaio inoxNero-grigio

21.37 €

1 4 giorni M8Acciaio inoxrosso

21.53 €

1 4 giorni M10Acciaio inoxrosso

19.42 €

1 4 giorni M8AcciaioNero-grigio

19.56 €

1 4 giorni M10AcciaioNero-grigio

19.42 €

1 4 giorni M8Acciaiorosso

19.56 €

1 4 giorni M10Acciaiorosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Plastica Diametro esterno(Ø) 68 D2(mm) 24
H(mm) 10 H1(Nm) 45.5 L=lunghezza della filettatura(mm) 20

Supporto tecnico