Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0255.50085
Codice componente
|
---|
K0255.50085 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | Cappuccio del colore (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio | grigio chiaro RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | K |
Si trova sulla pagina di Grip a cinque lobi con filettatura interna (K0255), il codice articolo è il seguente: K0255.50085.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0255.50085.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
Cappuccio del colore(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
H2
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0255.500815 |
K0255.500816 |
K0255.500817 |
K0255.50086 |
K0255.50087 |
K0255.5010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | Cappuccio del colore (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio inox | grigio chiaro RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio inox | rosso semaforo RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio inox | giallo colza RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
2.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio | rosso semaforo RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
2.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio | giallo colza RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
2.20 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | grigio nero RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 |