Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1126.308X25
Codice componente
|
---|
K1126.308X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | Colore dei componenti (mm) | Misura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | Acciaio | blu-passivato | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 25 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L |
Si trova sulla pagina di Viti di presa (K1126), il codice articolo è il seguente: K1126.308X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1126.308X25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
Colore dei componenti(mm)
Misura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1126.1003X12 |
K1126.1003X15 |
K1126.1003X8 |
K1126.1004X10 |
K1126.1004X15 |
K1126.308X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | Colore dei componenti (mm) | Misura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 1 | 4 giorni | M3 | 16 | Acciaio inox | lucido | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 12 | ||
1.87 € | 1 | 4 giorni | M3 | 16 | Acciaio inox | lucido | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 15 | ||
1.87 € | 1 | 4 giorni | M3 | 16 | Acciaio inox | lucido | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 8 | ||
1.87 € | 1 | 4 giorni | M4 | 16 | Acciaio inox | lucido | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||
1.87 € | 1 | 4 giorni | M4 | 16 | Acciaio inox | lucido | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 15 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | Acciaio | blu-passivato | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 30 |