Codice articolo del costruttore: K0280.4206X15
Marca: KIPP
Prezzo: 2.38 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6
Diametro esterno: 42.7 Ø
D2: 34 mm
H=altezza: 55.6 mm
H1: 4.8 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0280.4206X15
Codice componente
|
---|
K0280.4206X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 1 | 4 giorni | M6 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L |
Si trova sulla pagina di Manopole di bloccaggio alte con filettatura esterna (K0280), il codice articolo è il seguente: K0280.4206X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0280.4206X15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0280.4206X20 |
K0280.4206X25 |
K0280.4206X35 |
K0280.4208X16 |
K0280.4208X25 |
K0280.4208X35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 1 | 4 giorni | M6 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 20 | ||
2.40 € | 1 | 4 giorni | M6 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 25 | ||
2.40 € | 1 | 4 giorni | M6 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 35 | ||
2.78 € | 1 | 4 giorni | M8 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 16 | ||
2.78 € | 1 | 4 giorni | M8 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 25 | ||
2.83 € | 1 | 4 giorni | M8 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 35 |