Leva a camma con filettatura esterna in acciaio (K0788)

Leva a camma con filettatura esterna in acciaio (K0788)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0788.1502205X20
K0788.1502205X30
K0788.1502205X40
K0788.1502205X50
K0788.1502206X20
K0788.1502206X30
K0788.1502206X40
K0788.1502206X50
K0788.2502208X25
K0788.2502208X30
K0788.2502208X40
K0788.2502208X50
K0788.2502210X25
K0788.2502210X30
K0788.2502210X40
K0788.2502210X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Corsa S
(mm)

10.87 €

1 4 giorni 70.4170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

10.87 €

1 4 giorni 70.4170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

11.14 €

1 4 giorni 70.4170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

11.14 €

1 4 giorni 70.4170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

10.87 €

1 4 giorni 70.4170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

10.87 €

1 4 giorni 70.4170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

11.14 €

1 4 giorni 70.4170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

11.14 €

1 4 giorni 70.4170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

17.83 €

1 4 giorni 9629610833.224M827.1111828.52583501.5

17.83 €

1 4 giorni 9629610833.224M827.1111828.53083501.5

19.07 €

1 4 giorni 9629610833.224M827.1111828.54083501.5

19.07 €

1 4 giorni 9629610833.224M827.1111828.55083501.5

17.83 €

1 4 giorni 9629610833.224M1027.1111828.52583501.5

17.83 €

1 4 giorni 9629610833.224M1027.1111828.53083501.5

19.07 €

1 4 giorni 9629610833.224M1027.1111828.54083501.5

19.07 €

1 4 giorni 9629610833.224M1027.1111828.55083501.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Codice acciaio 1.0401 Corpo con finitura superficiale blu-passivato
Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico