Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0646.2531108X40
Codice componente
|
---|
K0646.2531108X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Colore principale | Materiale dei componenti | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | Acciaio inox | 2 | 100 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 5 | 170 | 1.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Poliammide |
---|
Si trova sulla pagina di Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura esterna, acciaio o acciaio inox (K0646), il codice articolo è il seguente: K0646.2531108X40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0646.2531108X40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Colore principale
Materiale dei componenti
Misura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Corsa S(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0646.1521105X50 |
K0646.1521106X20 |
K0646.1521106X30 |
K0646.2531108X50 |
K0646.2531110X25 |
K0646.2531110X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Raggio di rotazione R (mm) | Colore principale | Materiale dei componenti | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.42 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | nero | Acciaio | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
6.04 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | nero | Acciaio | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
6.04 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | nero | Acciaio | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | Acciaio inox | 2 | 100 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | Acciaio inox | 2 | 100 | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | Acciaio inox | 2 | 100 | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 5 | 170 | 1.5 |