Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura interna, acciaio o acciaio inox (K0646)

Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura interna, acciaio o acciaio inox (K0646)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello in acciaio o acciaio inox

· Colore: nero o rosso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0646.1521105
K0646.1521106
K0646.15218405
K0646.15218406
K0646.1531105
K0646.1531106
K0646.15318405
K0646.15318406
K0646.2521108
K0646.25218408
K0646.2531108
K0646.25318408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Materiale dei componenti Misura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Corsa S
(mm)

5.62 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio171.579.62216M518.191423.42.51251.15

5.62 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio171.579.62216M618.191423.42.51251.15

5.62 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio171.579.62216M518.191423.42.51251.15

5.62 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio171.579.62216M618.191423.42.51251.15

8.50 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio inox171.579.62216M518.191423.42.51251.15

8.50 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio inox171.579.62216M618.191423.42.51251.15

8.50 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio inox171.579.62216M518.191423.42.51251.15

8.50 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio inox171.579.62216M618.191423.42.51251.15

6.59 €

1 4 giorni 100neroAcciaio21001103324.2M827.11116.227.751701.5

6.59 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio21001103324.2M827.11116.227.751701.5

9.88 €

1 4 giorni 100neroAcciaio inox21001103324.2M827.11116.227.751701.5

9.88 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio inox21001103324.2M827.11116.227.751701.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliammide

Supporto tecnico