Leve a camma regolabili con impugnatura in plastica filettatura esterna, acciaio o acciaio inox (K0648)

Leve a camma regolabili con impugnatura in plastica filettatura esterna, acciaio o acciaio inox (K0648)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa del serraggio

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello in acciaio e acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0648.1521105X20
K0648.1521105X30
K0648.1521105X40
K0648.1521105X50
K0648.1521106X20
K0648.1521106X30
K0648.1521106X40
K0648.1521106X50
K0648.15218405X20
K0648.15218405X30
K0648.15218405X40
K0648.15218405X50
K0648.15218406X20
K0648.15218406X30
K0648.15218406X40
K0648.15218406X50
K0648.1531105X20
K0648.1531105X30
K0648.1531105X40
K0648.1531105X50
K0648.1531106X20
K0648.1531106X30
K0648.1531106X40
K0648.1531106X50
K0648.15318405X20
K0648.15318405X30
K0648.15318405X40
K0648.15318405X50
K0648.15318406X20
K0648.15318406X30
K0648.15318406X40
K0648.15318406X50
K0648.2521108X25
K0648.2521108X30
K0648.2521108X40
K0648.2521108X50
K0648.2521110X25
K0648.2521110X30
K0648.2521110X40
K0648.2521110X50
K0648.25218408X25
K0648.25218408X30
K0648.25218408X40
K0648.25218408X50
K0648.25218410X25
K0648.25218410X30
K0648.25218410X40
K0648.25218410X50
K0648.2531108X25
K0648.2531108X30
K0648.2531108X40
K0648.2531108X50
K0648.2531110X25
K0648.2531110X30
K0648.2531110X40
K0648.2531110X50
K0648.25318408X25
K0648.25318408X30
K0648.25318408X40
K0648.25318408X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Materiale dei componenti Misura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Corsa S
(mm)

7.22 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

7.22 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

7.72 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

7.72 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

7.22 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

7.22 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

7.72 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

7.72 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

7.22 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

7.22 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

7.72 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

7.72 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

7.22 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

7.22 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

7.72 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

7.72 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

10.83 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio inox171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

10.83 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio inox171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

11.60 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio inox171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

11.60 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio inox171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

10.83 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio inox171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

10.83 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio inox171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

11.60 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio inox171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

11.60 €

1 4 giorni 71.5neroAcciaio inox171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

10.83 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio inox171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

10.83 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio inox171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

11.60 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio inox171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

11.60 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio inox171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

10.83 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio inox171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

10.83 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio inox171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

11.60 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio inox171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

11.60 €

1 4 giorni 71.5rosso RAL 3020Acciaio inox171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

8.48 €

1 4 giorni 100neroAcciaio21001103324M827.11116.227.72551701.5

8.48 €

1 4 giorni 100neroAcciaio21001103324M827.11116.227.73051701.5

8.82 €

1 4 giorni 100neroAcciaio21001103324M827.11116.227.74051701.5

8.82 €

1 4 giorni 100neroAcciaio21001103324M827.11116.227.75051701.5

8.48 €

1 4 giorni 100neroAcciaio21001103324M1027.11116.227.72551701.5

8.48 €

1 4 giorni 100neroAcciaio21001103324M1027.11116.227.73051701.5

8.82 €

1 4 giorni 100neroAcciaio21001103324M1027.11116.227.74051701.5

8.82 €

1 4 giorni 100neroAcciaio21001103324M1027.11116.227.75051701.5

8.48 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio21001103324M827.11116.227.72551701.5

8.48 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio21001103324M827.11116.227.73051701.5

8.82 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio21001103324M827.11116.227.74051701.5

8.82 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio21001103324M827.11116.227.75051701.5

8.48 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio21001103324M1027.11116.227.72551701.5

8.48 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio21001103324M1027.11116.227.73051701.5

8.82 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio21001103324M1027.11116.227.74051701.5

8.82 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio21001103324M1027.11116.227.75051701.5

12.70 €

1 4 giorni 100neroAcciaio inox21001103324M827.11116.227.72551701.5

12.70 €

1 4 giorni 100neroAcciaio inox21001103324M827.11116.227.73051701.5

13.59 €

1 4 giorni 100neroAcciaio inox21001103324M827.11116.227.74051701.5

13.59 €

1 4 giorni 100neroAcciaio inox21001103324M827.11116.227.75051701.5

12.70 €

1 4 giorni 100neroAcciaio inox21001103324M1027.11116.227.72551701.5

12.70 €

1 4 giorni 100neroAcciaio inox21001103324M1027.11116.227.73051701.5

13.59 €

1 4 giorni 100neroAcciaio inox21001103324M1027.11116.227.74051701.5

13.59 €

1 4 giorni 100neroAcciaio inox21001103324M1027.11116.227.75051701.5

12.70 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio inox21001103324M827.11116.227.72551701.5

12.70 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio inox21001103324M827.11116.227.73051701.5

13.59 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio inox21001103324M827.11116.227.74051701.5

13.59 €

1 4 giorni 100rosso RAL 3020Acciaio inox21001103324M827.11116.227.75051701.5

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliammide

Supporto tecnico