Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1284.2070816
Codice componente
|
---|
K1284.2070816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Versione 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.62 € | 1 | 4 giorni | D | lato destro | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione a camma con arresto, forma B e D (K1284), il codice articolo è il seguente: K1284.2070816.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1284.2070816.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forma
Versione 2
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1284.1050610 |
K1284.1050612 |
K1284.1050616 |
K1284.20708201 |
K1284.2071016 |
K1284.20710201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forma | Versione 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.70 € | 1 | 4 giorni | B | lato sinistro | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | ||
14.92 € | 1 | 4 giorni | B | lato sinistro | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.8 | 30 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | ||
17.91 € | 1 | 4 giorni | B | lato sinistro | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | ||
21.26 € | 1 | 4 giorni | D | lato destro | 18 | 6 | 8 | M20x1,5 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 30 | 60 | 20 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | D | lato destro | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | ||
21.26 € | 1 | 4 giorni | D | lato destro | 18 | 6 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 30 | 60 | 20 |