Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1502.02412X5000
Codice componente
|
---|
K1502.02412X5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.93 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4 | 12 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 5000 | 26 | 65 | 16 | 39 | 15 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Forma | K | Controdado | con dado di bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|
D3(mm) | 5 | L3(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Pistoncino con indicizzazione in acciaio inox con comando a distanza (K1502), il codice articolo è il seguente: K1502.02412X5000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1502.02412X5000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa S(mm)
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1502.02206X1000 |
K1502.02206X3000 |
K1502.02206X5000 |
K1502.02308X1000 |
K1502.02308X3000 |
K1502.02308X5000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.02 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2 | 6 | M12x1,5 | 14 | 1.8 | 1000 | 18 | 49 | 10 | 14 | 6 | ||
43.11 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2 | 6 | M12x1,5 | 14 | 1.8 | 3000 | 18 | 49 | 10 | 14 | 6 | ||
48.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2 | 6 | M12x1,5 | 14 | 1.8 | 5000 | 18 | 49 | 10 | 14 | 6 | ||
42.44 € | 1 | 4 giorni | 8 | 3 | 8 | M16x1,5 | 19 | 2.3 | 1000 | 23 | 59 | 13 | 35 | 15 | ||
46.55 € | 1 | 4 giorni | 8 | 3 | 8 | M16x1,5 | 19 | 2.3 | 3000 | 23 | 59 | 13 | 35 | 15 | ||
52.04 € | 1 | 4 giorni | 8 | 3 | 8 | M16x1,5 | 19 | 2.3 | 5000 | 23 | 59 | 13 | 35 | 15 |