Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1584.9410154
Codice componente
|
---|
K1584.9410154 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore dei componenti | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | finitura temprata e ossidata nera | rosso | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Forma | B | Controdado | con dado di bloccaggio |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncino con indicizzazione con leva a camma in acciaio o acciaio inox, forma B (K1584), il codice articolo è il seguente: K1584.9410154.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1584.9410154.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore dei componenti
Misura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1584.19105 |
K1584.19105154 |
K1584.19206 |
K1584.19206154 |
K1584.19308 |
K1584.19308154 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore dei componenti | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | non temprato e lucido | nero | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
16.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | non temprato e lucido | rosso | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
18.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | non temprato e lucido | nero | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
18.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | non temprato e lucido | rosso | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
25.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | non temprato e lucido | nero | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
25.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | non temprato e lucido | rosso | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 |