Maniglie incassate, forma B (K0238)

Maniglie incassate, forma B (K0238)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Forma B: fissaggio con due viti a testa svasata, acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0238.10021
K0238.10023
K0238.11821
K0238.11823
K0238.16721
K0238.16723
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale L=lunghezza installata
(mm)
L1=lunghezza
(mm)
Ritaglio di montaggio

19.58 €

1 4 giorni anodizzato nero100115104 x 73

18.37 €

1 4 giorni anodizzato naturale100115104 x 73

20.82 €

1 4 giorni anodizzato nero118133122 x 73

19.39 €

1 4 giorni anodizzato naturale118133122 x 73

25.33 €

1 4 giorni anodizzato nero167182171 x 73

23.10 €

1 4 giorni anodizzato naturale167182171 x 73

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Poliammide Forma B
H=altezza(mm) 90 T(mm) 19.5 Capacità di carico(N) 500

Supporto tecnico