Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1695.081
Codice componente
|
---|
K1695.081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Corsa S (mm) | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.85 € | 1 | 4 giorni | 32 | 10 | M8 | 23 | 20 | 8 | 7 | 15 | 44 | 28.5 | 26.5 | 19 | 6 | 4 | 3.5 | 45 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Colore principale | nero |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetto laterale con camma (K1695), il codice articolo è il seguente: K1695.081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1695.081.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
Corsa S(mm)
Forza di serraggio(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1695.101 |
K1695.121 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Corsa S (mm) | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.15 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | M10 | 29 | 25 | 10 | 9 | 16 | 54 | 35 | 33 | 24 | 8 | 5 | 5.5 | 55 | ||
134.69 € | 1 | 4 giorni | 46 | 14 | M12 | 35 | 30 | 12 | 11 | 17 | 62 | 39.5 | 37.5 | 27 | 10 | 5.5 | 7 | 70 |