Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0869.420X120
Codice componente
|
---|
K0869.420X120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Grado | Corpo con finitura superficiale | DK (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Colore principale | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 120 | 8.8 | galvanizzato | 30 | 17 | - | 20 | 52 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a brugola DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio (K0869), il codice articolo è il seguente: K0869.420X120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0869.420X120.
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Grado
Corpo con finitura superficiale
DK(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0869.04X18 |
K0869.04X20 |
K0869.04X25 |
K0869.420X40 |
K0869.420X45 |
K0869.420X50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Grado | Corpo con finitura superficiale | DK (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Colore principale | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | 4 giorni | 4 | 18 | 8.8 | - | 7 | 3 | nero | 4 | 20 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | 8.8 | - | 7 | 3 | nero | 4 | 20 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | 8.8 | - | 7 | 3 | nero | 4 | 20 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 8.8 | galvanizzato | 30 | 17 | - | 20 | 52 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | 20 | 45 | 8.8 | galvanizzato | 30 | 17 | - | 20 | 52 | ||
1.62 € | 1 | 4 giorni | 20 | 50 | 8.8 | galvanizzato | 30 | 17 | - | 20 | 52 |