Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1159.08X50
Codice componente
|
---|
K1159.08X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Grado | Corpo con finitura superficiale | Codice acciaio | DK (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Colore principale | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | Acciaio | 8.8 | nero | - | 13 | 6 | nero | 8 | 50 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Viti a esagono incassato, filettatura intera, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 (K1159), il codice articolo è il seguente: K1159.08X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1159.08X50.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Grado
Corpo con finitura superficiale
DK(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Colore principale
K(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1159.05X80 |
K1159.06X100 |
K1159.06X40 |
K1159.08X60 |
K1159.08X70 |
K1159.08X80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Grado | Corpo con finitura superficiale | Codice acciaio | DK (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Colore principale | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | 4 giorni | 5 | 80 | Acciaio | 8.8 | nero | - | 8.5 | 4 | nero | 5 | 80 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 6 | 100 | Acciaio | 8.8 | nero | - | 10 | 5 | nero | 6 | 100 | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | Acciaio | 8.8 | nero | - | 10 | 5 | nero | 6 | 40 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | Acciaio | 8.8 | nero | - | 13 | 6 | nero | 8 | 60 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | Acciaio | 8.8 | nero | - | 13 | 6 | nero | 8 | 70 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | 8 | 80 | Acciaio | 8.8 | nero | - | 13 | 6 | nero | 8 | 80 |