Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1160.10X70
Codice componente
|
---|
K1160.10X70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Grado | Corpo con finitura superficiale | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Colore principale | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | 70 | 8.8 | lucido | 16 | 5 | 3.35 | 8 | nero | 6.5 | 26 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a brugola con testa bassa DIN 6912, acciaio (K1160), il codice articolo è il seguente: K1160.10X70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1160.10X70.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Grado
Corpo con finitura superficiale
DK(mm)
D1(mm)
T(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Colore principale
K(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1160.04X20 |
K1160.04X25 |
K1160.05X10 |
K1160.10X80 |
K1160.10X90 |
K1160.12X100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Grado | Corpo con finitura superficiale | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Colore principale | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | 8.8 | lucido | 7 | 2 | 1.48 | 3 | nero | 2.8 | 14 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | 8.8 | lucido | 7 | 2 | 1.48 | 3 | nero | 2.8 | 14 | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 8.8 | lucido | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | nero | 3.5 | 5.8 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | 80 | 8.8 | lucido | 16 | 5 | 3.35 | 8 | nero | 6.5 | 26 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | 90 | 8.8 | lucido | 16 | 5 | 3.35 | 8 | nero | 6.5 | 26 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | 12 | 100 | 8.8 | lucido | 18 | 6 | 3.85 | 10 | nero | 7.5 | 30 |