Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0700.1103
Codice componente
|
---|
K0700.1103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Versione 2 | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Livello di ordinamento_1 | Livello di ordinamento_2 | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Acciaio inox | A2 | lucido | Filettatura a destra | M10x1 | 18.9 | 5 | 17 | 3 | 7 | M10x1 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali sottili DIN 439 (K0700), il codice articolo è il seguente: K0700.1103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0700.1103.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Versione 2
D=filettatura(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Livello di ordinamento_1
Livello di ordinamento_2
G=filettatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0700.06 |
K0700.061 |
K0700.08 |
K0700.11031 |
K0700.1104 |
K0700.11041 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Versione 2 | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Livello di ordinamento_1 | Livello di ordinamento_2 | G=filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | - | galvanizzato | Filettatura a destra | M6 | 11.05 | 3.2 | 10 | 1 | 2 | M6 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | - | galvanizzato | Filettatura a sinistra | M6 | 11.05 | 3.2 | 10 | 1 | 22 | M6 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | - | galvanizzato | Filettatura a destra | M8 | 14.38 | 4 | 13 | 1 | 4 | M8 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Acciaio inox | A2 | lucido | Filettatura a sinistra | M10x1 | 18.9 | 5 | 17 | 3 | 25 | M10x1 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 10x1.25 | Acciaio inox | A2 | lucido | Filettatura a destra | M10x1.25 | 18.9 | 5 | 17 | 3 | 8 | M10x1,25 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | 10x1.25 | Acciaio inox | A2 | lucido | Filettatura a sinistra | M10x1.25 | 18.9 | 5 | 17 | 3 | 26 | M10x1,25 |