Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1473.3208X30
Codice componente
|
---|
K1473.3208X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | D1=diametro esterno (mm) | Componente di finitura superficiale | K (mm) | H=altezza (mm) | Materiale dei componenti | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | 32 | blu-passivato | 13 | 22 | Acciaio | 14 |
Loading...
Materiale | Plastica | Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | grigio nero RAL 7021 |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a testa zigrinata in plastica (K1473), il codice articolo è il seguente: K1473.3208X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1473.3208X30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
D1=diametro esterno(mm)
Componente di finitura superficiale
K(mm)
H=altezza(mm)
Materiale dei componenti
D3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1473.1804X15 |
K1473.20052X10 |
K1473.20052X15 |
K1473.3208X40 |
K1473.40102X20 |
K1473.40102X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | D1=diametro esterno (mm) | Componente di finitura superficiale | K (mm) | H=altezza (mm) | Materiale dei componenti | D3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 1 | 4 giorni | 4 | 15 | 18 | blu-passivato | 8 | 13 | Acciaio | 9 | ||
1.78 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 20 | lucido | 9 | 15 | Acciaio inox | 10.6 | ||
1.78 € | 1 | 4 giorni | 5 | 15 | 20 | lucido | 9 | 15 | Acciaio inox | 10.6 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | 32 | blu-passivato | 13 | 22 | Acciaio | 14 | ||
3.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 40 | lucido | 14 | 25 | Acciaio inox | 18 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 40 | lucido | 14 | 25 | Acciaio inox | 18 |