Manopole zigrinate, forma H, con boccola alesata, con calotta (K0260)

Manopole zigrinate, forma H, con boccola alesata, con calotta (K0260)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0260.4106
K0260.41061
K0260.41062
K0260.41063
K0260.41065
K0260.41066
K0260.41067
K0260.4208
K0260.42081
K0260.42082
K0260.42083
K0260.42085
K0260.42086
K0260.42087
K0260.4310
K0260.43101
K0260.43102
K0260.43103
K0260.43105
K0260.43106
K0260.43107
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità del foro
(mm)

2.14 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211616.5311310

2.14 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041616.5311310

2.14 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321616.5311310

2.14 €

1 4 giorni 40blu RAL 50171616.5311310

2.14 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351616.5311310

2.14 €

1 4 giorni 40rosso semaforo RAL 30201616.5311310

2.14 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211616.5311310

2.91 €

1 4 giorni 50grigio nero RAL 70212818361514

2.91 €

1 4 giorni 50arancione RAL 20042818361514

2.91 €

1 4 giorni 50verde segnaletico RAL 60322818361514

2.91 €

1 4 giorni 50blu RAL 50172818361514

2.91 €

1 4 giorni 50grigio chiaro RAL 70352818361514

2.91 €

1 4 giorni 50rosso semaforo RAL 30202818361514

2.91 €

1 4 giorni 50giallo colza RAL 10212818361514

4.20 €

1 4 giorni 63grigio nero RAL 702131022411714

4.20 €

1 4 giorni 63arancione RAL 200431022411714

4.20 €

1 4 giorni 63verde segnaletico RAL 603231022411714

4.20 €

1 4 giorni 63blu RAL 501731022411714

4.20 €

1 4 giorni 63grigio chiaro RAL 703531022411714

4.20 €

1 4 giorni 63rosso semaforo RAL 302031022411714

4.20 €

1 4 giorni 63giallo colza RAL 102131022411714

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021 Forma(mm) H

Supporto tecnico