Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0260.22086
Codice componente
|
---|
K0260.22086 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Cappuccio del colore (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 | Forma(mm) | K |
Si trova sulla pagina di Manopole zigrinate, forma K, con Boccola filettata, con calotta (K0260), il codice articolo è il seguente: K0260.22086.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0260.22086.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Cappuccio del colore(mm)
Misura(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0260.21053 |
K0260.21055 |
K0260.21056 |
K0260.22087 |
K0260.2210 |
K0260.22101 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Cappuccio del colore (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | giallo colza RAL 1021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
2.73 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | grigio nero RAL 7021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
2.73 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | arancione RAL 2004 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 |