Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0251.0081X15
Codice componente
|
---|
K0251.0081X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Codice acciaio | Materiale dei componenti (mm) | Cappuccio del colore (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | 1.4305 | Acciaio inox | arancione RAL 2004 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
---|
Si trova sulla pagina di Manopole a fungo filettatura esterna (K0251), il codice articolo è il seguente: K0251.0081X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0251.0081X15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Codice acciaio
Materiale dei componenti(mm)
Cappuccio del colore(mm)
Misura(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0251.0045X10 |
K0251.0046X10 |
K0251.0047X10 |
K0251.0082X15 |
K0251.0083X15 |
K0251.0085X15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Codice acciaio | Materiale dei componenti (mm) | Cappuccio del colore (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio inox | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio inox | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio inox | giallo colza RAL 1021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | 1.4305 | Acciaio inox | verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | 1.4305 | Acciaio inox | blu RAL 5017 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio inox | grigio chiaro RAL 7035 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 |