Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0250.902
Codice componente
|
---|
K0250.902 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Materiale corpo principale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo con finitura superficiale (mm) | Misura (mm) | Colore principale (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | 4 giorni | M2 | Acciaio inox | 14 | elettrolucidato | 9 | - | 8 | 14 | 6.7 | 4 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Manopole a fungo con filettatura interna (K0250), il codice articolo è il seguente: K0250.902.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0250.902.
Configura
Proprietà di base
Colore principale(mm)
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Materiale corpo principale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Corpo con finitura superficiale(mm)
Misura(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0250.0003 |
K0250.003 |
K0250.0104 |
K0250.0105 |
K0250.0206 |
K0250.0308 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Materiale corpo principale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo con finitura superficiale (mm) | Misura (mm) | Colore principale (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 € | 1 | 4 giorni | M3 | Acciaio | 18 | blu-passivato | 0 | - | 10 | 18 | 8.6 | 7.5 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | M3 | Acciaio inox | 18 | elettrolucidato | 0 | - | 10 | 18 | 8.6 | 7.5 | ||
5.24 € | 1 | 4 giorni | M4 | Acciaio | 21 | blu-passivato | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
5.24 € | 1 | 4 giorni | M5 | Acciaio | 21 | blu-passivato | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 12.5 | ||
5.83 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | 25 | blu-passivato | 2 | - | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
9.23 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | 33 | blu-passivato | 3 | - | 18 | 33 | 16 | 16 |