Manopole a fungo con filettatura interna (K1286) (K1286.105)

Manopole a fungo con filettatura interna (K1286) K1286.105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1286.105

Marca: KIPP

Prezzo: 1.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5

Diametro esterno: 21 Ø

Materiale dei componenti: Acciaio mm

Misura: 1 mm

Componente di finitura superficiale: blu-passivato mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1286.105

Codice componente
K1286.105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Misura
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

1.54 €

1 4 giorni M521Acciaio1blu-passivato1221107.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Corpo con finitura superficiale(mm) lucidato
Colore principale(mm) nero

Si trova sulla pagina di Manopole a fungo con filettatura interna (K1286), il codice articolo è il seguente: K1286.105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1286.105.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1286.104
K1286.1104
K1286.1105
K1286.1206
K1286.1308
K1286.206
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Misura
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

1.54 €

1 4 giorni M421Ottone1lucido1221106

2.27 €

1 4 giorni M421Acciaio inox1lucido1221106

2.27 €

1 4 giorni M521Acciaio inox1lucido1221107.5

2.99 €

1 4 giorni M625Acciaio inox2lucido1425129

3.91 €

1 4 giorni M833Acciaio inox3lucido18331612

2.00 €

1 4 giorni M625Acciaio2blu-passivato1425129

Supporto tecnico