Codice articolo del costruttore: K0145.5040082
Marca: KIPP
Prezzo: 8.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M8
Diametro esterno: 40 Ø
Corpo con finitura superficiale: lucidato mm
D2: 14 mm
H=altezza: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0145.5040082
Codice componente
|
---|
K0145.5040082 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Corpo con finitura superficiale (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | lucidato | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Forma(mm) | E |
---|
Si trova sulla pagina di Manopole a palmo simili a DIN 6335 alluminio, forma E, foro filettato cieco (K0145), il codice articolo è il seguente: K0145.5040082.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0145.5040082.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Corpo con finitura superficiale(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità della filettatura(mm)
T1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0145.504008 |
K0145.505010 |
K0145.5050102 |
K0145.506312 |
K0145.5063122 |
K0145.508016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Corpo con finitura superficiale (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | caduto | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | caduto | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | lucidato | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | caduto | 25 | 40 | 25 | 22 | 25 | ||
12.35 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | lucidato | 25 | 40 | 25 | 22 | 25 | ||
11.85 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | caduto | 25 | 50 | 30 | 28 | 32 |