Impugnatura a stella, forma D, Boccola filettata, senza calotta (K1090) (K1090.54008)

Impugnatura a stella, forma D, Boccola filettata, senza calotta (K1090) K1090.54008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1090.54008

Marca: KIPP

Prezzo: 1.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M8

Diametro esterno: 40 Ø

D2: 17 mm

D6: 12.5 mm

H=altezza: 24.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1090.54008

Codice componente
K1090.54008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T1
(mm)

1.69 €

1 4 giorni M8401712.524.512.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Ottone
Colore principale(mm) nero Forma(mm) D T=profondità della filettatura(mm) 18

Si trova sulla pagina di Impugnatura a stella, forma D, Boccola filettata, senza calotta (K1090), il codice articolo è il seguente: K1090.54008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1090.54008.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1090.53006
K1090.53008
K1090.54006
K1090.54010
K1090.55008
K1090.55010
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T1
(mm)

1.08 €

1 4 giorni M630151122114

1.12 €

1 4 giorni M830151122114

1.68 €

1 4 giorni M6401712.524.512.56

1.84 €

1 4 giorni M10401712.524.512.56

2.15 €

1 4 giorni M85020142915.511

2.30 €

1 4 giorni M105020142915.511

Supporto tecnico