Manopole a stella antibatteriche simili a DIN 6336 parti metalliche acciaio inox forma K (K0154) (Codici componente - Download CAD)

Manopole a stella antibatteriche simili a DIN 6336 parti metalliche acciaio inox forma K (K0154)
· Campi di utilizzo: tecnologia medicale, settore della riabilitazione, produzione alimentare, strutture pubbliche, cucine e aree sanitarie

· MEDI grip: effetto antibatterico di lunga durata grazie ad una speciale plastica completamente impregnata

· Vantaggi: resistente all'umidità e ai detergenti, senza effetti collaterali tossici, efficace contro germi multiresistenti, riduce il rischio di infezione

· Il rischio della diffusione di microrganismi viene impedito e il numero di microrganismi presenti viene eliminato completamente nel giro di poche ore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0154.12208144

Codice componente
K0154.12208144
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.40 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M8 Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 40
Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Colore principale(mm) grigio ardesia RAL 7015
Forma(mm) K D8(mm) 18 H=altezza(mm) 25
H3 13 T=profondità della filettatura(mm) 14

Si trova sulla pagina di Manopole a stella antibatteriche simili a DIN 6336 parti metalliche acciaio inox forma K (K0154), il codice articolo è il seguente: K0154.12208144.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0154.12208144.

Supporto tecnico