Manopole a stella in plastica con boccola sporgente in acciaio, forma L filettatura esterna (K1514)

Manopole a stella in plastica con boccola sporgente in acciaio, forma L filettatura esterna (K1514)
· Superficie di contatto resistente all'usura

· Superficie di contatto resistente all'usura

· Contorno impugnatura chiuso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1514.45010X20
K1514.45010X25
K1514.45010X30
K1514.45010X40
K1514.45010X50
K1514.45010X60
K1514.55010X20
K1514.55010X25
K1514.55010X30
K1514.55010X40
K1514.55010X50
K1514.55010X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H2 H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

4.53 €

1 4 giorni M1050Acciaioblu-passivato1932171220

4.72 €

1 4 giorni M1050Acciaioblu-passivato1932171225

4.86 €

1 4 giorni M1050Acciaioblu-passivato1932171230

4.92 €

1 4 giorni M1050Acciaioblu-passivato1932171240

4.99 €

1 4 giorni M1050Acciaioblu-passivato1932171250

5.06 €

1 4 giorni M1050Acciaioblu-passivato1932171260

6.76 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxlucido1932171220

6.76 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxlucido1932171225

6.76 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxlucido1932171230

6.76 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxlucido1932171240

6.87 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxlucido1932171250

6.87 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxlucido1932171260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Colore principale(mm) nero
Forma(mm) L

Supporto tecnico