Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0150.332062
Codice componente
|
---|
K0150.332062 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo con finitura superficiale (mm) | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità del foro (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 4 giorni | 32 | lucidato | 6 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Forma(mm) | C |
---|
Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma C, foro cieco (K0150), il codice articolo è il seguente: K0150.332062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0150.332062.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Corpo con finitura superficiale(mm)
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità del foro(mm)
T1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0150.332063 |
K0150.340082 |
K0150.340083 |
K0150.350102 |
K0150.350103 |
K0150.363122 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo con finitura superficiale (mm) | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità del foro (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 1 | 4 giorni | 32 | disseccato | 6 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | ||
10.33 € | 1 | 4 giorni | 40 | lucidato | 8 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | 40 | disseccato | 8 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 50 | lucidato | 10 | 18 | 34 | 17 | 18 | 21 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 50 | disseccato | 10 | 18 | 34 | 17 | 18 | 21 | ||
17.58 € | 1 | 4 giorni | 63 | lucidato | 12 | 20 | 42 | 21 | 22 | 25 |