Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1088.2410685 |
K1088.2520861 |
K1088.2521071 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | D3 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31 € | 1 | 4 giorni | M6 | 41 | 14.8 | 15.5 | 12 | 85 | 66 | 18 | 3 | ||
2.40 € | 1 | 4 giorni | M8 | 52 | 17.5 | 19 | 14 | 61 | 39 | 15 | 2.5 | ||
2.60 € | 1 | 4 giorni | M10 | 52 | 18 | 20.5 | 14 | 71 | 49 | 15 | 2.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
D3(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
T1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali