Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0153.410X40
Codice componente
|
---|
K0153.410X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Codice acciaio | Materiale dei componenti (mm) | Componente di finitura superficiale (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H2 | H3 | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | - | Acciaio | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L | Forma-Tipo(mm) | Con filettatura esterna |
Si trova sulla pagina di Manopole a stella, forma L, boccola sporgente in acciaio con filettatura esterna (K0153), il codice articolo è il seguente: K0153.410X40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0153.410X40.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Componente di finitura superficiale(mm)
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H2
H3
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0153.406X10 |
K0153.406X15 |
K0153.406X20 |
K0153.410X50 |
K0153.410X60 |
K0153.412X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Codice acciaio | Materiale dei componenti (mm) | Componente di finitura superficiale (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H2 | H3 | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | - | Acciaio | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 10 | ||
1.75 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | - | Acciaio | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 15 | ||
1.75 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | - | Acciaio | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 20 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | - | Acciaio | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | - | Acciaio | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | - | Acciaio | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 |