Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1083.28512
Codice componente
|
---|
K1083.28512 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | D3 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 1 | 4 giorni | M12 | 85 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 19 | 2 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | K |
Si trova sulla pagina di Impugnature a stella triangolari, forma K (K1083), il codice articolo è il seguente: K1083.28512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1083.28512.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
D3(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
H2
T=profondità della filettatura(mm)
T1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1083.210512 |
K1083.210514 |
K1083.24506 |
K1083.26508 |
K1083.26510 |
K1083.28510 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | D3 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16 € | 1 | 4 giorni | M12 | 105 | 35 | 25 | 46 | 37.5 | 19 | 17 | 2 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | M14 | 105 | 35 | 25 | 46 | 37.5 | 19 | 19 | 2 | ||
1.81 € | 1 | 4 giorni | M6 | 45 | 16 | 11 | 21 | 18 | 10 | 9 | 1 | ||
2.09 € | 1 | 4 giorni | M8 | 65 | 22 | 15.5 | 28 | 23.5 | 11.5 | 11 | 1.5 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | M10 | 65 | 22 | 15.5 | 28 | 23.5 | 11.5 | 11 | 1.5 | ||
3.43 € | 1 | 4 giorni | M10 | 85 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 14 | 2 |