Le impugnature delle ali toccavano (K0274) (Codici componente - Download CAD)

Le impugnature delle ali toccavano (K0274)
· Specialmente adatto al blocco in caso di barre filettate lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0274.10105
K0274.10106
K0274.10208
K0274.10210
K0274.10904
K0274.10905
K0274.10906
K0274.1105
K0274.1106
K0274.1208
K0274.1210
K0274.1904
K0274.1905
K0274.1906
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2

2.02 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido505142411.522

2.02 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido505142411.522

2.54 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucido7572135.61733.3

2.54 €

1 4 giorni M101.4305Acciaio inoxlucido7572135.61733.3

1.77 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxlucido384.512188.516.1

1.77 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido384.512188.516.1

1.77 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido384.512188.516.1

1.22 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivato505142411.522

1.22 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato505142411.522

2.23 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivato7572135.61733.3

2.23 €

1 4 giorni M10-Acciaioblu-passivato7572135.61733.3

1.14 €

1 4 giorni M4-Acciaioblu-passivato384.512188.516.1

1.14 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivato384.512188.516.1

1.14 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato384.512188.516.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) D Forma-Tipo(mm) spillato attraverso il filo

Supporto tecnico