Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1696.10400
Codice componente
|
---|
K1696.10400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D=diametro alesaggio (mm) | H=altezza (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Corsa S (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.45 € | 1 | 4 giorni | 45 | 38 | 8 | 36 | 5.2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 33.5 | 30.5 | 15 | 1 | 6 | 4 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Forma-Tipo | senza tassello |
Si trova sulla pagina di Morsetto per cava a T con camma, forma B, senza perno di posizionamento (K1696), il codice articolo è il seguente: K1696.10400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1696.10400.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D=diametro alesaggio(mm)
H=altezza(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Corsa S(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Forza di serraggio(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1696.10600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D=diametro alesaggio (mm) | H=altezza (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Corsa S (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.46 € | 1 | 4 giorni | 70 | 60 | 12 | 55 | 8.2 | 15 | 9 | 5 | 7 | 50 | 46 | 22 | 2 | 10 | 6 | 27 |