Profili di sigillatura per bordi con anima in filo d'acciaio integrata, forma F (K1368)

Profili di sigillatura per bordi con anima in filo d'acciaio integrata, forma F (K1368)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Funzione di tenuta all'umidità, alla polvere e allo sporco

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Diverse lunghezze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1368.510X10000
K1368.510X2000
K1368.510X20000
K1368.510X5000
K1368.510X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

46.81 €

1 4 giorni 10000

11.05 €

1 4 giorni 2000

91.49 €

1 4 giorni 20000

24.47 €

1 4 giorni 5000

225.55 €

1 4 giorni 50000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Materiale dei componenti EPDM Colore principale nero
Forma F Campo di serraggio(mm) 1.0-2.0 Raggio minimo di curvatura(mm) A=20 B=15 C=30 D=30
B=larghezza(mm) 7 B1(mm) 9 H=altezza(mm) 10

Supporto tecnico