Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1161.506X16
Codice componente
|
---|
K1161.506X16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | Grado | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Acciaio | galvanizzato | 14.2 | 10 | 6.6 | 10.9 | 18 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Bulloni a testa esagonale con flangia EN 1665 (K1161), il codice articolo è il seguente: K1161.506X16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1161.506X16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
Grado
B=lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1161.106X25 |
K1161.106X30 |
K1161.108X16 |
K1161.506X20 |
K1161.506X25 |
K1161.506X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | Grado | B=lunghezza filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | Acciaio inox | lucido | 14.2 | 10 | 6.6 | - | 18 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | Acciaio inox | lucido | 14.2 | 10 | 6.6 | - | 18 | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | Acciaio inox | lucido | 18 | 13 | 8.1 | - | 22 | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | Acciaio | galvanizzato | 14.2 | 10 | 6.6 | 10.9 | 18 | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | Acciaio | galvanizzato | 14.2 | 10 | 6.6 | 10.9 | 18 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | Acciaio | galvanizzato | 14.2 | 10 | 6.6 | 10.9 | 18 |