Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1492.06X16
Codice componente
|
---|
K1492.06X16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | Versione 2 | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | spillato attraverso il filo | - |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidato | Codice acciaio | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Approvazione/Certificazione | EHEDG |
Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per Guarnizione igienica USIT e rondelle di rasamento (K1492), il codice articolo è il seguente: K1492.06X16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1492.06X16.
Configura
Proprietà di base
B(mm)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Forma
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
Versione 2
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1492.04X20 |
K1492.04X25 |
K1492.04X30 |
K1492.06X20 |
K1492.06X25 |
K1492.06X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | Versione 2 | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | spillato attraverso il filo | - | ||
4.45 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | con albero | 14 | ||
4.62 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | con albero | 14 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | spillato attraverso il filo | - | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | spillato attraverso il filo | - | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | B | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | con albero | 18 |