Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1429.1300 |
K1429.1400 |
K1429.1500 |
K1429.2300 |
K1429.2400 |
K1429.2500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.83 € | 1 | 4 giorni | contatto normalmente aperto | 326.6 | 300 | 358.3 | ||
143.09 € | 1 | 4 giorni | contatto normalmente aperto | 426.6 | 400 | 458.3 | ||
147.36 € | 1 | 4 giorni | contatto normalmente aperto | 526.6 | 500 | 558.3 | ||
138.83 € | 1 | 4 giorni | contatto normalmente chiuso | 326.6 | 300 | 358.3 | ||
143.09 € | 1 | 4 giorni | contatto normalmente chiuso | 426.6 | 400 | 458.3 | ||
147.36 € | 1 | 4 giorni | contatto normalmente chiuso | 526.6 | 500 | 558.3 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Plastica | B=larghezza(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 39 | D1=filettatura | M12 | H=altezza(mm) | 30 |
H1(mm) | 16.5 | H2(mm) | 80 | SW=larghezza chiave(mm) | 17 |
Numero di viti di fissaggio | 2 |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali