Indicatori di livello dell’olio, forma B, con termometro (K0444)

Indicatori di livello dell’olio, forma B, con termometro (K0444)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Elevata resistenza meccanica

· Resistente all'invecchiamento

· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0444.207610
K0444.207612
K0444.212710
K0444.212712
K0444.225412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D1=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Scala del termometro

17.25 €

1 4 giorni 31M1024.5201077639370 - 80°C / 50 - 175°F

17.25 €

1 4 giorni 31M1224.5201077639370 - 80°C / 50 - 175°F

22.78 €

1 4 giorni 31M1024.52015612790800 - 100°C / 50 - 200°F

22.78 €

1 4 giorni 31M1224.52015612790800 - 100°C / 50 - 200°F

43.88 €

1 4 giorni 34M1233172862542001780 - 100°C / 50 - 200°F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma B Numero di viti di fissaggio 2

Supporto tecnico