Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0707.08X20
Codice componente
|
---|
K0707.08X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | D1=filettatura | D2 (mm) | G=filettatura | L=lunghezza (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | nero | M8 | 5.5 | M8 | 20 | 4 | 3 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Grani con cava esagonale e punta piatta DIN 913 senza LONG-LOK (K0707), il codice articolo è il seguente: K0707.08X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0707.08X20.
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
Tipo
Materiale filettatura
Colore principale
D1=filettatura
D2(mm)
G=filettatura
L=lunghezza(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0707.03X20 |
K0707.03X5 |
K0707.03X6 |
K0707.08X25 |
K0707.08X30 |
K0707.08X35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale filettatura | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | D1=filettatura | D2 (mm) | G=filettatura | L=lunghezza (mm) | SW (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | nero | M3 | 2 | M3 | 20 | 1.5 | 1.2 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | nero | M3 | 2 | M3 | 5 | 1.5 | 1.2 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | nero | M3 | 2 | M3 | 6 | 1.5 | 1.2 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | nero | M8 | 5.5 | M8 | 25 | 4 | 3 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | nero | M8 | 5.5 | M8 | 30 | 4 | 3 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | nero | M8 | 5.5 | M8 | 35 | 4 | 3 |