Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0390.08X45
Codice componente
|
---|
K0390.08X45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 6 | 5.4 | 37.5 | 45 | 7.5 | 3 | 3 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Grani con punta di spinta DIN 6332 (K0390), il codice articolo è il seguente: K0390.08X45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0390.08X45.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale filettatura
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1=lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0390.061X50 |
K0390.06X30 |
K0390.06X35 |
K0390.08X50 |
K0390.08X60 |
K0390.101X50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale filettatura | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 4.5 | 4 | 44 | 50 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 4.5 | 4 | 24 | 30 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 4.5 | 4 | 29 | 35 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 6 | 5.4 | 42.5 | 50 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 6 | 5.4 | 52.5 | 60 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 8 | 7.2 | 41 | 50 | 9 | 4.5 | 3.6 |