Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0762.122 |
K0762.130 |
K0762.145 |
K0762.222 |
K0762.230 |
K0762.245 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | Materiale dei componenti | Forma | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | H2 (mm) | Pre-tensione (N) | Fine tensione (N) | Tol. Per pre e fine tensione (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.60 € | 1 | 4 giorni | 50 | 22.2 | Acciaio | B | 39 | 51.5 | 18.5 | 14 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | ||
83.71 € | 1 | 4 giorni | 62 | 30 | Acciaio | B | 48.2 | 70 | 24.4 | 17.7 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | ||
221.52 € | 1 | 4 giorni | 85 | 45 | Acciaio | B | 66.4 | 100.5 | 35.6 | 24.2 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 | ||
64.35 € | 1 | 4 giorni | 50 | 22.2 | Acciaio inox | C | 39 | 51.5 | 18.5 | 14 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | ||
103.97 € | 1 | 4 giorni | 62 | 30 | Acciaio inox | C | 48.2 | 70 | 24.4 | 17.7 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | ||
272.09 € | 1 | 4 giorni | 85 | 45 | Acciaio inox | C | 66.4 | 100.5 | 35.6 | 24.2 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Materiale dei componenti
Forma
D=diametro(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza(mm)
H2(mm)
Pre-tensione(N)
Fine tensione(N)
Tol. Per pre e fine tensione (%)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali