Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0085.0400
Codice componente
|
---|
K0085.0400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Versione 2 | Forza manuale FH (N) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | S1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 68 | zincato e passivato | con staffa di montaggio | 150 | 2500 | 4000 | 30 | 18 | 30 | 64 | 45 | 38 | 30 | 8.5 | 16 | 160 | 175 | 88 | 17 | 35 | 71 | M10x50 | M24x1.5 | 130 | 5 |
Loading...
Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | arancione | Angolo di apertura della maniglia | 190° |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti a leva a spinta-trazione con staffa di montaggio (K0085), il codice articolo è il seguente: K0085.0400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0085.0400.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Corpo con finitura superficiale
Versione 2
Forza manuale FH(N)
Forza di serraggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
S1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0085.0100 |
K0085.0100N |
K0085.0200 |
K0085.0200N |
K0085.0400N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Versione 2 | Forza manuale FH (N) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 | zincato e passivato | con staffa di montaggio | 40 | 500 | 1000 | 20 | 13.5 | 18 | 44 | - | 25 | 28 | 5.2 | 10 | 98 | 69 | 34 | 10 | 15 | 23 | M6x25 | M16x1.5 | 70 | 4 | ||
86.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | lucido | senza staffa di montaggio | 40 | 500 | 1000 | - | - | - | - | - | 25 | 26 | - | 10 | - | 69 | 34 | 10 | 15 | 23 | M6x25 | M16x1.5 | 70 | - | ||
56.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | zincato e passivato | con staffa di montaggio | 50 | 2000 | 2000 | 23 | 13 | 30 | 57 | 42 | 28 | 34 | 6.5 | 12 | 147 | 108 | 53 | 12 | 25 | 41 | M8x40 | M20x1.5 | 112 | 4 | ||
101.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | lucido | senza staffa di montaggio | 50 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | 28 | 25 | - | 12 | - | 108 | 53 | 12 | 25 | 41 | M8x40 | M20x1.5 | 112 | - | ||
159.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 68 | lucido | senza staffa di montaggio | 150 | 2500 | 4000 | - | - | - | - | - | 38 | 30 | - | 16 | - | 175 | 88 | 17 | 35 | 71 | M10x50 | M24x1.5 | 130 | - |