Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0446.2420 |
K0446.3026 |
K0446.3632 |
K0446.4238 |
K0446.4440 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 giorni | 24 | 20 | 14 | 7 | 3 | ||
1.86 € | 1 | 4 giorni | 30 | 26 | 20 | 8 | 3.5 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 36 | 32 | 24 | 9 | 4 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 42 | 38 | 30 | 10 | 4 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | 44 | 40 | 32 | 10 | 4 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | punta-Ø Tolleranza D1(mm) | +0.1 | L(mm) | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali