Spie livello olio, forma A, senza riflettore (K0445)

Spie livello olio, forma A, senza riflettore (K0445)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Elevata resistenza meccanica

· Resistente all'invecchiamento

· Resistenza alle temperature fino a 90 °C

· Resistenza ai solventi e all'antigelo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0445.120014
K0445.1201415
K0445.122038
K0445.1221615
K0445.1251815
K0445.128012
K0445.1282015
K0445.1282215
K0445.135034
K0445.1362615
K0445.1362715
K0445.143100
K0445.151114
K0445.1514015
K0445.158112
K0445.174200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

0.79 €

1 4 giorni 20.5G1/41288.5175

0.79 €

1 4 giorni 20M14X1,5127.58175

0.90 €

1 4 giorni 22G3/8126.512187

0.90 €

1 4 giorni 22M16X1,5126.512.5187

0.90 €

1 4 giorni 25.5M18X1,514612.52110

0.98 €

1 4 giorni 28G1/2168122415

0.98 €

1 4 giorni 28M20X1,5167.5122415

1.01 €

1 4 giorni 28M22X1,5167.512.52415

1.32 €

1 4 giorni 36G3/4218.513.53020

1.68 €

1 4 giorni 36M26X1,5218.513.53020

1.77 €

1 4 giorni 36M27X1,5218.513.53020

1.82 €

1 4 giorni 42G1309143625

3.73 €

1 4 giorni 51G1 1/432101742-

3.84 €

1 4 giorni 51M40X1,532101742-

4.51 €

1 4 giorni 58G1 1/239102150-

6.38 €

1 4 giorni 74G248122064-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma A

Supporto tecnico