Spie livello olio, forma B, con riflettore (K0445)

Spie livello olio, forma B, con riflettore (K0445)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Elevata resistenza meccanica

· Resistente all'invecchiamento

· Resistenza alle temperature fino a 90 °C

· Resistenza ai solventi e all'antigelo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0445.222038
K0445.2221615
K0445.2251815
K0445.228012
K0445.2282015
K0445.2282215
K0445.235034
K0445.2362615
K0445.2362715
K0445.243100
K0445.251114
K0445.2514015
K0445.258112
K0445.274200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

1.12 €

1 4 giorni 22G3/8126.512187

1.12 €

1 4 giorni 22M16X1,5126.512.5187

1.13 €

1 4 giorni 25.5M18X1,514612.52110

1.28 €

1 4 giorni 28G1/2168122415

1.28 €

1 4 giorni 28M20X1,5167.5122415

1.31 €

1 4 giorni 28M22X1,5167.512.52415

1.70 €

1 4 giorni 36G3/4218.513.53020

2.05 €

1 4 giorni 36M26X1,5218.513.53020

2.13 €

1 4 giorni 36M27X1,5218.513.53020

2.36 €

1 4 giorni 42G1309143625

3.77 €

1 4 giorni 51G1 1/432101742-

3.93 €

1 4 giorni 51M40X1,532101742-

4.76 €

1 4 giorni 58G1 1/239102150-

6.46 €

1 4 giorni 74G248122064-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma B

Supporto tecnico